10036716
WHC-125-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1716 € |
5000 + | 0,1545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Parafuso |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 6. M4 |
Comprimento da base | 19.1 mm |
Comprimento da base | 0.752 in |
Largura da base | 8.4 mm |
Largura da base | 0.331 in |
Diâmetro do cabo compatível | 3.2 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.126 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar