10108598
EXWHC2-500-01BK
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2445 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Parafuso |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Cor | Preto |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #6. M4 |
Comprimento da base | 30.0 mm |
Comprimento da base | 1.181 in |
Largura da base | 10.0 mm |
Largura da base | 0.394 in |
Diâmetro do cabo compatível | 12.7 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.5 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar