10558492
KN6X-8X-S5--S--
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 2,96 € |
5 + | 2,81 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da base | 25.4 mm |
---|---|
Diâmetro da base | 1 in |
Diâmetro da maçaneta | 41.4 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.63 in |
Altura da maçaneta | 61.5 mm |
Altura da maçaneta | 2.421 in |
Comprimento do eixo | 22.4 mm |
Comprimento do eixo | 0.882 in |
Largura da terminação ao centro do eixo | 19.1 mm |
Largura da terminação ao centro do eixo | 0.752 in |
Tamanho interno de rosca | M10;M12 |
Material da inserção | Autocolantes |
Tipo de inserção | Autocolantes |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | TPE |
Tipo de montagem | Self Tapping |
Tamanho da rosca | M10;M12 |
Cor | Preto |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar