10558393
KN4X-5X-S3-----
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 1,33 € |
5 + | 1,25 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da base | 23.4 mm |
---|---|
Diâmetro da base | 0.921 in |
Diâmetro da maçaneta | 35.1 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.382 in |
Altura da maçaneta | 50.8 mm |
Altura da maçaneta | 2 in |
Comprimento do eixo | 16.0 mm |
Comprimento do eixo | 0.63 in |
Largura da terminação ao centro do eixo | 16.0 mm |
Largura da terminação ao centro do eixo | 0.63 in |
Tamanho interno de rosca | M6;M8 |
Material da inserção | Autocolantes |
Tipo de inserção | Autocolantes |
Cor do botão | Black |
Material da maçaneta | PP |
Tipo de montagem | Self Tapping |
Tamanho da rosca | M6;M8 |
Cor | Preto |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar