Menu Procurar

Arandela de pressão

Em stock

As anilhas de mola são um tipo de anilha que tem uma forma cónica. Isto significa que, sem a presença de uma carga, a anilha não consegue ficar nivelada a uma superfície.

As anilhas de mola são nomeadas como tal, porque fornecem força de mola. Estas práticas anilhas também absorvem o choque usando cargas axiais para combater vibrações em um conjunto. A nossa gama pode ser utilizada individualmente em paralelo, em série e em paralelo, para uma vasta gama de aplicações de deflexão e capacidade de carga.

Também fornecem isolamento elétrico e térmico e se beneficiam de resistência à corrosão.

  • Material: aço inoxidável, aço, acetal
  • Cor: natural, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,0301 € - 0,0372 € Em produção
5.9 mm
10.5 mm
M5
0.8 mm
0,0871 € - 0,1076 € 30998 Em stock
11.4 mm
21.5 mm
M10
1.4 mm
0,0369 € - 0,0456 € 2817 Em stock
7.0 mm
11.3 mm
M6
0.8 mm
0,0809 € - 0,0999 € 376 Em stock
11.4 mm
21.5 mm
M10
0.9 mm
0,0282 € - 0,0348 € Em produção
5.1 mm
9.2 mm
M5
0.7 mm
0,0456 € - 0,0564 € 784 Em stock
8.3 mm
16.7 mm
M8
1.2 mm
0,0263 € - 0,0324 € 3903 Em stock
4.3 mm
7.5 mm
M4
0.7 mm
0,0454 € - 0,0561 € 988 Em stock
6.7 mm
14.3 mm
M6
0.9 mm
0,0153 € - 0,0161 € 3219 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
M4
1.2 mm
0,0211 € - 0,0222 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
M6
1.6 mm
0,0147 € - 0,0155 € 15522 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
M3
1.0 mm
0,0202 € - 0,0213 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
M5
1.6 mm
0,0383 € - 0,0404 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
M8
2.0 mm
Anilha de mola 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetal

10218297

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,0871 €

Níveis de stock
30998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

10218303

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0369 €

Níveis de stock
2817 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetal

10218341

Intervalo de preços
0,0999 € - 0,0809 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetal

10218280

Intervalo de preços
0,0348 € - 0,0282 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Intervalo de preços
0,0564 € - 0,0456 €

Níveis de stock
784 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 4.3 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Intervalo de preços
0,0324 € - 0,0263 €

Níveis de stock
3903 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetal

10218310

Intervalo de preços
0,0561 € - 0,0454 €

Níveis de stock
988 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliacetal
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Localização do dente
    Interno
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0161 € - 0,0153 €

Níveis de stock
3219 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Terminar
    Zinc Plated
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0222 € - 0,0211 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Terminar
    Zinc Plated
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0155 € - 0,0147 €

Níveis de stock
15522 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Terminar
    Zinc Plated
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0213 € - 0,0202 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Terminar
    Zinc Plated
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0383 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha ondulada simples
  • Terminar
    Zinc Plated