10112007
PCBEHE2-25M-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2116 € |
5000 + | 0,201 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação de desbloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por clipe |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Comprimento do espaçador | 25.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.984 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 5.9 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.232 in |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Código do material | 3926909790 |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 1.8 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.071 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar