10013946
LEWSE-27-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2224 € |
5000 - 9999 | 0,2031 € |
10000 + | 0,1948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Prendem à borda |
Tipo de sela | Retangular |
Profundidade | 4.6 mm |
Profundidade | 0.180 in |
Altura interna | 23.1 mm |
Altura interna | 0.909 in |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
Espessura mínima do painel | 0.031 in |
Altura geral | 34.8 mm |
Altura geral | 1.37 in |
Largura total | 26.8 mm |
Largura total | 1.055 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar