10005866
EHWSE-1-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,206 € |
2500 + | 0,1958 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Prendem à borda |
Tipo de sela | Prendem à borda |
Profundidade | 6.2 mm |
Profundidade | 0.244 in |
Altura interna | 7.6 mm |
Altura interna | 0.299 in |
Espessura máxima do painel | 2.0 mm |
Espessura máxima do painel | 0.079 in |
Espessura mínima do painel | 1.0 mm |
Espessura mínima do painel | 0.039 in |
Altura geral | 23.2 mm |
Altura geral | 0.913 in |
Largura total | 28.0 mm |
Largura total | 1.102 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.0 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.039 - 0.079 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar