10175439
TCBNS-M4-6
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1396 € |
2500 + | 0,1327 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por rosca macho |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 |
Diâmetro do furo A | 3.8 mm |
Diâmetro do furo A | 0.15 in |
Comprimento do espaçador | 6.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.236 in |
Comprimento da rosca | 8.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.315 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Altura da cabeça de bloqueio A | 4.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.157 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar