10119884
100112700002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,2936 € |
500 + | 0,279 € |
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por rosca macho |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Comprimento do espaçador | 12.7 mm |
Comprimento do espaçador | 0.5 in |
Comprimento da rosca | 6.4 mm |
Comprimento da rosca | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 1 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 9.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.354 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar