10022412
PSM-5-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2116 € |
5000 + | 0,201 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por suporte plano |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.4 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.173 in |
Diâmetro do furo B | 3.2 mm |
Diâmetro do furo B | 0.126 in |
Largura total | 9.5 mm |
Largura total | 0.374 in |
Comprimento do espaçador | 7.9 mm |
Comprimento do espaçador | 0.311 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar