10021880
PS-12-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1729 € |
5000 + | 0,1642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por suporte plano |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
Diâmetro do furo B | 0.189 in |
Largura total | 14.3 mm |
Largura total | 0.563 in |
Comprimento do espaçador | 19.1 mm |
Comprimento do espaçador | 0.752 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Padrão | UL |
Padrão | RMS |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar