Menu Procurar

Anilha M16 17.0 30.0 Aço

Esta anilha de sede esférica conta com uma superfície ligeiramente côncava ou convexa. Utiliza com porcas ou parafusos para compensar o desalinhamento entre superfícies de contacto, garantindo uma ligação segura e reduzindo os danos. Ideal para aplicações de cargas pesadas, é fabricada em aço, que é forte e durável.
Referência da Essentra:

20267261

Número de peça do fabricante:

20267261

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca M16
d1 tol. H13 17.0
d2 30.0
h1 5.3
h2 1.3
r1 22.0
Load capacity for static load max. kN 73.0
With 25400 h3 9.6
With 25700 h3 10.4
Weight g 13.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos