Menu Procurar

Anilha M27 28.0 50.0 Aço

Esta anilha de sede esférica conta com uma superfície ligeiramente côncava ou convexa. Utiliza com porcas ou parafusos para compensar o desalinhamento entre superfícies de contacto, garantindo uma ligação segura e reduzindo os danos. Ideal para aplicações de cargas pesadas, é fabricada em aço, que é forte e durável.
Referência da Essentra:

20265755

Número de peça do fabricante:

20265755

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Para rosca M27
d1 tol. H13 28.0
d2 50.0
h1 10.2
h2 3.3
r1 36.0
Load capacity for static load max. kN 221.0
With 25400 h3 17.0
Weight g 74.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos