10355848
17W02181
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0311 € |
5000 - 19999 | 0,028 € |
20000 + | 0,0252 € |
Diâmetro interior | 3.0 mm |
---|---|
Diâmetro interior | 0.118 in |
Diâmetro exterior | 5.5 mm |
Diâmetro exterior | 0.217 in |
Espessura | 0.9 mm |
Espessura | 0.035 in |
Tipo de arruela | Anilha plana |
Forma da anilha | Redonda |
Cor | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar