Menu Procurar

Anel de fixação rápida 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

As Anilhas Esféricas são excelentes para a retenção de construções leves. Não necessitam de ferramentas para a montagem ou remoção. Podem ser utilizadas como anilhas deslizantes em centros de rotação. Podem ser esterilizadas.
Referência da Essentra:

10052013

Número de peça do fabricante:

011010000005

4935 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2117 €
2500 + 0,201 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

105,85 €

500 x 0,2117 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material POM
Material completo Polioximetileno
Forma da anilha Abobado
Tipo de arruela Anel de fixação rápida
Altura geral 7.5 mm
Diâmetro do furo 10.0 mm
Diâmetro exterior 21.0 mm
Tipo 1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos