Menu Procurar

Anilha 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

Referência da Essentra:

10054222

Número de peça do fabricante:

016108000001

5397 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1383 €
2500 + 0,1314 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

69,15 €

500 x 0,1383 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha de bloqueio e vedação
Espessura 3.7 mm
Diâmetro interior 8.2 mm
Diâmetro exterior 14.0 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M8
Terminar Suave
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material PA
Material completo Poliamida 6.6
Padrão RoHs

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos