Menu Procurar

Anilha 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

Referência da Essentra:

10053751

Número de peça do fabricante:

016003000001

23776 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0786 €
5000 + 0,0748 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

78,60 €

1000 x 0,0786 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Espessura 2.5 mm
Diâmetro interior 3.1 mm
Diâmetro exterior 8.0 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M3
Terminar Suave
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material PA
Material completo Poliamida 6.6
Padrão RoHs

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos