10396032
497669
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 833,36 € |
5 + | 791,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de parafuso | M12-1.75 |
---|---|
Capacidade de carga | 525.0 kg |
Capacidade de carga | 525.0 kg |
Material completo | Aço inoxidável 300 |
Terminar | Aço inoxidável |
Diâmetro do anel | 19.0 mm |
Diâmetro do anel | 0.748 in |
Altura geral | 140.4 mm |
Altura geral | 5.528 in |
Diâmetro da base | 38.0 mm |
Diâmetro da base | 1.496 in |
Diâmetro do Corpo | 19.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.748 in |
Comprimento do parafuso | 62.0 mm |
Comprimento do parafuso | 2.441 in |
Largura total | 82.5 mm |
Largura total | 3.248 in |
Altura interna do anel | 59.4 mm |
Altura interna do anel | 2.339 in |
Largura exterior do anel | 82.5 mm |
Largura exterior do anel | 3.248 in |
Comprimento da rosca | 19.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.748 in |
Limite de tensão | 18.5 Nm |
Limite de tensão | 18.5 Nm |
Cor | Natural |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Ação giratória | 360 ° Swivel |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 121.4 mm |
Altura do corpo | 4.78 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar