10396001
497666
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 688,53 € |
5 + | 654,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de parafuso | M24-3.0 |
---|---|
Capacidade de carga | 4200.0 kg |
Capacidade de carga | 4200.0 kg |
Material completo | Liga de aço |
Terminar | Óxido negro |
Diâmetro do anel | 25.4 mm |
Diâmetro do anel | 1 in |
Altura geral | 199.8 mm |
Altura geral | 7.866 in |
Diâmetro da base | 76.2 mm |
Diâmetro da base | 3 in |
Diâmetro do Corpo | 76.2 mm |
Diâmetro do Corpo | 3 in |
Comprimento do parafuso | 101.4 mm |
Comprimento do parafuso | 3.992 in |
Largura total | 121.2 mm |
Largura total | 4.772 in |
Altura interna do anel | 73.0 mm |
Altura interna do anel | 2.874 in |
Largura exterior do anel | 121.2 mm |
Largura exterior do anel | 4.772 in |
Comprimento da rosca | 34.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.339 in |
Limite de tensão | 311.0 Nm |
Limite de tensão | 311.0 Nm |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Ação giratória | 360 ° Swivel |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 165.8 mm |
Altura do corpo | 6.528 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar