10395943
497660
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 262,98 € |
5 + | 249,83 € |
Rosca de parafuso | M8-1.25 |
---|---|
Capacidade de carga | 400.0 kg |
Capacidade de carga | 400.0 kg |
Material completo | Liga de aço |
Terminar | Óxido negro |
Diâmetro do anel | 9.5 mm |
Diâmetro do anel | 0.374 in |
Altura geral | 84.8 mm |
Altura geral | 3.339 in |
Diâmetro da base | 19.1 mm |
Diâmetro da base | 0.752 in |
Diâmetro do Corpo | 19.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.752 in |
Comprimento do parafuso | 43.2 mm |
Comprimento do parafuso | 1.701 in |
Largura total | 40.9 mm |
Largura total | 1.61 in |
Altura interna do anel | 32.1 mm |
Altura interna do anel | 1.264 in |
Largura exterior do anel | 40.9 mm |
Largura exterior do anel | 1.61 in |
Comprimento da rosca | 17.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.669 in |
Limite de tensão | 9.5 Nm |
Limite de tensão | 9.5 Nm |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Ação giratória | 360 ° Swivel |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 67.8 mm |
Altura do corpo | 2.669 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar