10328583
078133069999
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 6,803 € |
50 + | 6,469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do corpo | 22.5 mm |
---|---|
Comprimento do corpo | 0.886 in |
Distância entre furos de fixação | 22.5 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.886 in |
Diâmetro da armação | 15.0 mm |
Diâmetro da armação | 0.591 in |
Temperatura máxima de operação | 90 °C |
Temperatura máxima de operação | 194 °F |
Altura geral | 7.7 mm |
Altura geral | 0.303 in |
Comprimento total | 24.0 mm |
Comprimento total | 0.945 in |
Diâmetro exterior da roda | 10.4 mm |
Diâmetro exterior da roda | 0.409 in |
Material completo | Polioximetileno; poliamida 6.6; policarbonato; óleo de silicone |
Cor | Preto |
Tipo de engrenagem | Engrenagem de dente reto padrão |
Tensão | 0.95 N |
Tensão | 0.95 N |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar