Menu Procurar

Alavanca de fixação 65.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Referência da Essentra:

10285602

Número de peça do fabricante:

498504

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 110,83 €
10 - 49 52,78 €
50 + 50,14 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

110,83 €

1 x 110,83 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Cinzento
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Tipo de montagem Parafuso roscado
Material da rosca Aço inoxidável
Altura da base 13.5 mm
Diâmetro do Corpo 50.0 mm
Comprimento da pega 65.0 mm
Raio da peça 65.0 mm
Altura geral 50.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos