10268612
490945
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 15,142 € |
50 + | 14,39 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Zinco fundido |
---|---|
Tipo de montagem | Parafuso roscado |
Material da rosca | Aço |
Altura da base | 43.0 mm |
Altura da base | 1.693 in |
Diâmetro do Corpo | 18.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.728 in |
Comprimento da pega | 92.0 mm |
Comprimento da pega | 3.622 in |
Raio da peça | 92.0 mm |
Raio da peça | 3.622 in |
Altura geral | 69.0 mm |
Altura geral | 2.717 in |
Comprimento da rosca | 63.0 mm |
Comprimento da rosca | 2.48 in |
Tamanho da rosca | M12 |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar