Menu Procurar

Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

Referência da Essentra:

10190586

Número de peça do fabricante:

1219296

36 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,326 €
50 + 4,117 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

43,26 €

10 x 4,326 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor do botão Vermelho
Cor Preto
Material completo Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
Material da rosca Aço
Altura da base 37.5 mm
Diâmetro da pega 19.0 mm
Comprimento da pega 73.5 mm
Raio da peça 63.0 mm
Altura geral 43.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos