10189924
1219230
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 3,595 € |
50 + | 3,417 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor do botão | Laranja |
---|---|
Cor | Preto |
Material completo | Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro |
Estilo de pega | Braço angulado |
Tipo de montagem | Inserção roscada |
Altura da base | 6.0 mm |
Altura da base | 0.236 in |
Diâmetro da base | 12.0 mm |
Diâmetro da base | 0.472 in |
Comprimento da pega | 37.5 mm |
Comprimento da pega | 1.476 in |
Raio da peça | 30.0 mm |
Raio da peça | 1.181 in |
Altura geral | 30.0 mm |
Altura geral | 1.181 in |
Comprimento da rosca | 10.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.394 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar