10214053
1340334
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 16,083 € |
50 + | 15,278 € |
Material da maçaneta | PA |
---|---|
Material completo da maçaneta | Fibra de vidro 30% |
Diâmetro do Corpo | 36.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.417 in |
Altura do corpo | 28.0 mm |
Altura do corpo | 1.102 in |
Profundidade do furo | 10.0 mm |
Profundidade do furo | 0.394 in |
Comprimento total | 104.0 mm |
Comprimento total | 4.094 in |
Número de braços | 1 |
Tamanho da rosca | M10 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar