20202217
20202217
Quantidade | Preço unitário |
---|
Adjuster Type | Standard |
---|---|
For Bolt | M4 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Load with bolt max. kN | 36.00 |
Load without bolt max. kN | 40.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar