20201630
20201630
Quantidade | Preço unitário |
---|
Adjuster Type | Standard |
---|---|
For Bolt | M24 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Load with bolt max. kN | 97.30 |
Load without bolt max. kN | 225.0 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar