20200299
20200299
Quantidade | Preço unitário |
---|
Adjuster Type | With Locknut |
---|---|
For Bolt | M10 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Load with bolt max. kN | 64.01 |
Load without bolt max. kN | 84.00 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar