Menu Procurar

Ajustador de precisão M20 58.0 46.0 Aço

Este ajustador de precisão com porca de bloqueio permite o ajuste preciso de movimentos, localizações ou forças numa grande variedade de aplicações. A sua capacidade para um controlo fino faz com que seja uma ferramenta essencial em importantes processos de engenharia e industriais.
Referência da Essentra:

20199739

Número de peça do fabricante:

20199739

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adjuster Type With Locknut
For Bolt M20
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Load with bolt max. kN 90.00
Load without bolt max. kN 210.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos