20199647
20199647
Quantidade | Preço unitário |
---|
Adjuster Type | With Locknut |
---|---|
For Bolt | M5 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Load with bolt max. kN | 33.40 |
Load without bolt max. kN | 40.00 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar