Menu Procurar

Ajustador de precisão M24 58.0 102.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada alto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20201968

Número de peça do fabricante:

20201968

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 20.3
Load without bolt max. kN 148.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos