20201395
20201395
Quantidade | Preço unitário |
---|
For Bolt | M6 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 20.2 |
Load without bolt max. kN | 27.1 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar