Menu Procurar

Ajustador de precisão M4 25.0 50.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada alto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200930

Número de peça do fabricante:

20200930

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M4
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Load with bolt max. kN 36.0
Load without bolt max. kN 40.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos