10036846
WIT-18R-HT-M
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1069 € |
5000 + | 0,1015 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimento | Sem revestimento |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de cabeça | Cabeça não amovível |
Tipo de furo | Sem furo para parafuso |
Força elástica mínima do laço | 8.0 kg |
Força elástica mínima do laço | 8.0 kg |
Comprimento total | 114.8 mm |
Comprimento total | 4.52 in |
Largura total | 2.5 mm |
Largura total | 0.098 in |
Espessura | 1.0 mm |
Espessura | 0.039 in |
Material completo | Nylon 4/6 |
Código do material | 3926909790 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar