10069684
102057059901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 1,7012 € |
250 + | 1,6156 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma da anilha | Redondo curvado |
Tipo de arruela | Arruela para cabos |
Espessura | 1.0 mm |
Espessura | 0.039 in |
Diâmetro interior | 10.4 mm |
Diâmetro interior | 0.409 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M10 |
Profundidade do furo | 5.0 mm |
Profundidade do furo | 0.197 in |
Intervalo de diâmetro de tubo compatível | 50.0 - 60.0 mm |
Intervalo de diâmetro de tubo compatível | 1.969 - 2.362 in |
Altura geral | 11.7 mm |
Altura geral | 0.461 in |
Altura | 14.0 mm |
Altura | 0.551 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar