10069400
102025059901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4671 € |
500 + | 0,4441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Forma da anilha | Redondo curvado |
Tipo de arruela | Arruela para cabos |
Espessura | 1.0 mm |
Espessura | 0.039 in |
Diâmetro interior | 6.2 mm |
Diâmetro interior | 0.244 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M6 |
Profundidade do furo | 3.1 mm |
Profundidade do furo | 0.122 in |
Intervalo de diâmetro de tubo compatível | 24.0 - 26.0 mm |
Intervalo de diâmetro de tubo compatível | 0.945 - 1.024 in |
Altura geral | 10.0 mm |
Altura geral | 0.394 in |
Altura | 10.0 mm |
Altura | 0.394 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar