10030837
STL-3-250-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0921 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Tipo árvore |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 5.1 - 7.6 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.201 - 0.299 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 7.6 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.299 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 5.1 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.201 in |
Altura geral | 32.6 mm |
Altura geral | 1.283 in |
Comprimento do espaçador | 4.8 mm |
Comprimento do espaçador | 0.189 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar