10036150
TLHE-1-750-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1645 € |
5000 + | 0,1563 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Aparafusado |
Comprimento da base | 17.0 mm |
Comprimento da base | 0.669 in |
Largura da base | 19.0 mm |
Largura da base | 0.748 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 17.8 - 20.3 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.700 - 0.799 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 20.3 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.799 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 17.8 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.700 in |
Altura geral | 64.0 mm |
Altura geral | 2.52 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar