10175811
TLH-800-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3956 € |
5000 + | 0,3757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Aparafusado |
Comprimento da base | 17.0 mm |
Comprimento da base | 0.669 in |
Largura da base | 19.0 mm |
Largura da base | 0.748 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 19.1 - 21.6 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.750 - 0.85 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 21.6 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.85 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 19.1 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.750 in |
Altura geral | 66.0 mm |
Altura geral | 2.598 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar