10175804
TLH-500-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2918 € |
5000 + | 0,2772 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Aparafusado |
Comprimento da base | 14.0 mm |
Comprimento da base | 0.551 in |
Largura da base | 14.2 mm |
Largura da base | 0.559 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 11.4 - 14.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.450 - 0.551 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 14.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.551 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 11.4 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.450 in |
Altura geral | 50.8 mm |
Altura geral | 2 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar