10171547
SKL45-250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4592 € |
5000 + | 0,4362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Furo |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Clip On |
Comprimento da base | 26.7 mm |
Comprimento da base | 1.051 in |
Largura da base | 15.0 mm |
Largura da base | 0.591 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 3.8 - 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.150 - 0.252 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.252 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 3.8 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.150 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71849 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar