10010990
KLB-350A4-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1507 € |
5000 + | 0,1432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Furo |
---|---|
Material base | Adesivo acrílico |
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 25.4 mm |
Comprimento da base | 1 in |
Largura da base | 13.0 mm |
Largura da base | 0.512 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.6 - 10.2 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.299 - 0.402 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 10.2 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.402 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 7.6 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.299 in |
Altura geral | 27.2 mm |
Altura geral | 1.071 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar