10246177
460349
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,465 € |
500 + | 0,442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 25.5 mm |
Comprimento da base | 1.004 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 15.0 - 20.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.591 - 0.787 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 20.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.787 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 15.0 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.591 in |
Altura geral | 40.0 mm |
Altura geral | 1.575 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar