10246160
460348
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4347 € |
500 + | 0,4128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 22.0 mm |
Comprimento da base | 0.866 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 10.0 - 15.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.394 - 0.591 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 15.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.591 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 10.0 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.394 in |
Altura geral | 35.2 mm |
Altura geral | 1.386 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar