10246153
460347
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,1161 € |
500 + | 1,0607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de terminação esférica | Esfera |
---|---|
Cor | Natural |
Material | PA |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 17.4 mm |
Comprimento da base | 0.685 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.0 - 10.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.276 - 0.394 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 10.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.394 in |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 7.0 mm |
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.276 in |
Altura geral | 27.5 mm |
Altura geral | 1.083 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar