10113950
WIT-50RLA-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2254 € |
5000 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de cabeça | Cabeça oval |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Material | PA |
Método de montagem | Encaixe de pressão |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 25.4 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 1 in |
Força elástica mínima do laço | 22.7 kg |
Força elástica mínima do laço | 50 lbs |
Comprimento total | 135.0 mm |
Comprimento total | 5.315 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar