10036976
WIT-30RRA-12-M
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3707 € |
5000 + | 0,3521 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificação | UL |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de cabeça | Cabeça pan |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Material | PA |
Método de montagem | Encaixe de pressão |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 31.8 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 1.252 in |
Força elástica mínima do laço | 13.6 kg |
Força elástica mínima do laço | 30 lbs |
Comprimento total | 173.0 mm |
Comprimento total | 6.811 in |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar