10178287
WIT-18RA-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0643 € |
5000 - 9999 | 0,0541 € |
10000 - 19999 | 0,0479 € |
20000 - 29999 | 0,043 € |
30000 + | 0,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de cabeça | Cabeça oval |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Material | PA |
Método de montagem | Encaixe de pressão |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 21.0 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 0.827 in |
Força elástica mínima do laço | 8.2 kg |
Força elástica mínima do laço | 18 lbs |
Comprimento total | 109.0 mm |
Comprimento total | 4.291 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar